Опубликуйте свои продукты
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N1

    Universal model – supply can be connected from the right or left
    Suspended (Surface-mounted) N
    Valve protection cabinet DN52

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаswsp_n1
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)220
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)7
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНHydrants
    • Код ССКПУ ООН40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Описание Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13 11
    • Наименование OmniClassDry Barrel Fire Hydrants

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Азия Океания