Уникальная ссылка: | A01B_2 |
---|---|
Брэнд: | Green Furniture Concept |
Тип продукции: | Radius Series |
Группа продукции: | Radius Planter Divider |
Ширина (мм): | 1000 |
Высота (мм): | 875 |
Глубина (мм): | 250 |
Дата публикации: | 2018-11-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Техническое описание: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/greenfurniture/product/a01b_2
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | Sweden |
Масса нетто (кг): | 130 |
Категория BIMobject: | Мебель - Мебель |
---|---|
Классификация IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Код: | L8117 |
Uniclass 1.4 Описание: | Planters |
Uniclass 2015 Код: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Описание: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
Номер OmniClass: | 23-11 27 13 17 |
Наименование OmniClass: | Planters |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 250 mm |
Height | 875 mm |
Length | 1000 mm |
Material | Steel |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Length | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®