Опубликуйте свои продукты
Planter Curved
Green Furniture Concept

Planter Curved

Planters in line with the Green Furniture seating. Can serve as corners, connectors dividers and turning joints in a bench formation. Seamless and modular, and with curvature of choice just like the seating.

The Planters of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

Cпецификация
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA01B_7
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииPlanter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)530
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)145
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Описание Uniclass 2015Herb planters
  • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
  • Номер OmniClass23-11 27 13 17
  • Наименование OmniClassPlanters

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка