Опубликуйте свои продукты
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Porcelain tile, wood style. Available in five colors, three sizes and two different finishes. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAMBERWOOD
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)195
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
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
    Похожие продукты