Опубликуйте свои продукты
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
COVERLAM BASIC
    Grespania

    COVERLAM BASIC

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, eight plain colours, two finishes and six different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: White, Black, Grey, Snow, Ivory, Taupe, Cement, Tobacco

      Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1000x3000, 1200x2600, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLAM_BASIC
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)3000
    • Глубина (мм)5.6
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317