Опубликуйте свои продукты
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
    Grespania

    COVERLAM PALADIO

    Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick, Fumo di Londra marble effect. The largest slab is 1200x3600 mm, two finishes and five different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Finishes: Natural, Polished

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLAM_PALADIO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3600
    • Глубина (мм)5.6
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
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
    Похожие продукты