Опубликуйте свои продукты
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
COVERLAM PORFIDO
    Grespania

    COVERLAM PORFIDO

    Full body porcelain tile in 5,6 mm thick, porphyry stone finish. Two sizes and four colors, available in matt version. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Cпецификация
    • Colours: Brown, Graphite, Sand, Taupe Formats: 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCOVERLAM_PORFIDO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)5.6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
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
    Похожие продукты