Опубликуйте свои продукты
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    White body rectified tile, matte white finish, two reliefs with a design of soft waves (Bruselas and Gante) and a piece with effect plant design wallpaper (Charleroi). Smooth or relief finish. Water absorption E>10%, BIII group, according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.

    Cпецификация
    • Colours: White

      Reliefs: Bruselas, Gante

      Special Piece: Charleroi

      Format: 45x120.

      Suitable for interior wall cladding

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFLANDES_REVESTIMIENTO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииWall tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
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
    Похожие продукты