Опубликуйте свои продукты
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Porcelain tile, inspired by a fine-grained grey limestone, four colors, four sizes, two different finishes and two thicknesses available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.
    Cпецификация
    • Colours: Anthracite, Sand, White, Grey Formats: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Finishes: Natural, Antislip Thicknesses: 10, 20 mm Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMITICA_PAVIMENTO
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииPorcelain tiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)10
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
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
    Похожие продукты