Опубликуйте свои продукты
LT55 CORNER PROFILE
LT55 CORNER PROFILE
    SOSOARES

    LT55 CORNER PROFILE

    The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Cпецификация
    • The LT isothermic system has been designed to provide great The LT isothermic system has been designed to provide great comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.comfort. The combination of this system with selective triple panes offers high thermal and/or acoustic break.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_LT55_CORNER_PROFILE
    • Тип продукцииLT
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows