Опубликуйте свои продукты
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27
    SOSOARES

    LT CONCEALED 1 LEAF LT01 LT27

    Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    Cпецификация
    • Concealed LT was created to answer designers requests. This variant of LT has come to fill a gap in the minimalist series of OS sliding, making it now possible to coordinate the sliding system with this jamb system, maintaining architectural lines coherent.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGSS_LT_CONCEALED_1_LEAF_LT01_LT27
    • Тип продукцииLT
    • Группа продукцииWindows Aluminium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows