Опубликуйте свои продукты
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
    Gustavsberg

    Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411

    Combi bathtub for built-in installation, designed for bath and shower.
    Cпецификация
    • •Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB2083411
    • Тип продукцииBuilt in bath
    • Группа продукцииBuilt in bath
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1700
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs