Опубликуйте свои продукты
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Cпецификация
    • Energy class C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41216071
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииBidet mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC010888
    • Название ETIMBidet mixing tap