Опубликуйте свои продукты
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Maskinavstängning för enkel och säker inkoppling av maskiner Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Cпецификация
    • Energy class A, with shut off and side spray
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGB41216185
    • Тип продукцииNautic
    • Группа продукцииWashbasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)167
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap