Опубликуйте свои продукты
H-ikkuna window
H-ikkuna

H-ikkuna window

H-ikkuna is suitable for nearly all kinds of building projects from smaller houses to apartment buildings, new buildings to restructuring sites. Every single window solution is tailored to our customers' needs. In addition to H-ikkuna Classic, our windows are also available in fixed version. The slim-framed H-ikkuna offers designers numerous, stylish opportunities. The width of the frame is 95-105 mm and its depth can be adjusted. The simple and elegant lines of H-ikkuna are not interfered by separate ventilation windows or visible hinges and fittings. Every H-ikkuna is meticulously manufactured for a perfect fit. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH-ikkuna
  • Тип продукцииH-ikkuna
  • Группа продукцииwindow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1588
  • Ширина (мм)2488
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
  • Масса нетто (кг)55
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows