Опубликуйте свои продукты
Bathroom 10 sqm type 2
Bathroom 10 sqm type 2
    HAFELE เฮเฟเล่

    Bathroom 10 sqm type 2

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbathroom-10-sqm-type-2
    • Тип продукцииHafele x BIMobject TH
    • Группа продукцииNurturing Nature
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-07-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Awning Window

    Доступно в регионах:

    Азия