Опубликуйте свои продукты
Ultimate Awning Window
Marvin

Ultimate Awning Window

The Ultimate Awning window brings fresh air into hard-to-reach areas like over a sink or counter to provide strategically placed light and gentle airflow. It’s a top-hinged alternative or complement to a casement window.

  • Extruded aluminum exterior and wood interior
  • Fits openings up to 8 feet tall by 4 feet wide
  • Narrow frame replacement option available to fit seamlessly into existing window openings
  • Optional motor-drive system can be used to operate the unit from a remote wall switch

Additional Features:

  • Pushes the limits of what windows and doors can do.
  • Standard finish on extruded aluminum is commercial-grade and warrantied for 20 years, ensuring a smooth, beautiful finish that lasts.
  • Choose from a selection of high-quality interior standard wood options, including Pine, Cherry, Douglas Fir, Mahogany, White Oak, Vertical Grain Douglas Fir, and Black Walnut.
  • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom.
  • Available with IZ3 coastal/hurricane certification.

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_ulaww
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.4 из 5 звезд 4.4 (11)
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)