Опубликуйте свои продукты
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 GR KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KÜCHE _495.06.216
Cпецификация
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-GR-KUCHE
  • Тип продукцииBreakfast-Machine
  • Группа продукции3-IN-1
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)210
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment