Опубликуйте свои продукты
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Cпецификация
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
  • Тип продукцииDishwasher
  • Группа продукцииBuilt-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)815
  • Ширина (мм)448
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 25
  • Наименование OmniClassResidential Dishwashers