Опубликуйте свои продукты
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-Smart Mate _495.06.532
Cпецификация
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • Тип продукцииDishwasher
  • Группа продукцииBuilt-In
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)815
  • Ширина (мм)596
  • Глубина (мм)578
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 25
  • Наименование OmniClassResidential Dishwashers