Опубликуйте свои продукты
HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Ceramic Hob HH 406TE 5 Series

HAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series_495.06.102
Cпецификация
  • • 4 Cooking zones Front left Ø165 mm (1,200 W) Rear left and front right Ø200 mm (1,800 W) Rear right Ø165 mm (1,200 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Ceramic-Hob_HH-406TE-5-Series
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииCeramic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)55
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment