Опубликуйте свои продукты
HAFELE Gas Hob Finlo Plus
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus _495.06.164
Cпецификация
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииGas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment