Опубликуйте свои продукты
HAFELE Gas Hob Gaia Plus
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Gas Hob Gaia Plus

HAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus _495.06.176
Cпецификация
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Brass burners, middle burner with aluminium base • Metal pan support • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Gas-Hob_Gaia-Plus
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииGas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment