Опубликуйте свои продукты
HAFELE Gas Hob Wings 7 Series
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Gas Hob Wings 7 Series

HAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series_495.06.132
Cпецификация
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Gas-Hob_Wings-7-Series
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииGas
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)780
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment