Опубликуйте свои продукты
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Cпецификация
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииInduction
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)590
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment