Опубликуйте свои продукты
HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Induction Hob Lucien 5 Series

HAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series_495.06.095
Cпецификация
  • • 2 Cooking zones: Front Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Rear Ø180 mm (2,000/2,300 W) -Powerboost • Touch and slide control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Induction-Hob_Lucien-5-Series
  • Тип продукцииHob
  • Группа продукцииInduction
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)68.5
  • Ширина (мм)290
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment