Опубликуйте свои продукты
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+PAOLO

Cпецификация
    • 534.01.700
    • Material: Black tempered glass
    • 1 Burner: 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-PAOLO
  • Тип продукцииKitchen
  • Группа продукцииHob
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)310
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment

Доступно в регионах:

Азия