Опубликуйте свои продукты
HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series
HAFELE เฮเฟเล่

HAFELE Standard Hood Zeno 5 Series

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
HAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series_495.38.333
Cпецификация
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 2 W • Metal filter, 2 pcs. • Charcoal filter, 2 pcs. • Aluminium flexible duct Ø120 mm (order separately see page 121)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHAFELE_Standard-Hood_Zeno-5-Series
  • Тип продукцииHood
  • Группа продукцииStandard
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)135
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)495
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Номер OmniClass23-21 23 23
  • Наименование OmniClassResidential Food Cooking Equipment