Опубликуйте свои продукты
iBox universal 2 Basic set
iBox universal 2 Basic set
    hansgrohe

    iBox universal 2 Basic set

    iBox universal 2 Basic set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 01500180 null Specification: • suitable for all new shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • material: dezincification brass, EPP foam, heat and sound insulating • connection thread Rp ½ • connection dimension: DN15 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation • flexible mounting ring for different mounting situations • mounting ring adjustable in 5 mm steps • mounting ring suitable for front and rear installation • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • Support aid for the spirit level • integrated spirit level for correct horizontal and vertical alignment • sealing foil permanently fixed • power supply: DN16 conduit • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01500XXX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)202
    • Ширина (мм)202
    • Глубина (мм)108
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves