Опубликуйте свои продукты
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Cпецификация
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка01800180
  • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Группа продукцииHansgrohe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)147
  • Ширина (мм)147
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-27 31 29 11
  • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures