Опубликуйте свои продукты
Basic set iBox universal with shut-off unit
Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Cпецификация
    • Surfaces: - 01850180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • sound-decoupled installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01850180
    • Тип продукцииConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Группа продукцииHansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)151
    • Ширина (мм)151
    • Глубина (мм)108
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures