Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/86da7158-8b27-459c-9336-ac02ee7fd087
Главная страница
Категории
Сантехника
Монтажные системы для ванных комнат
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
01850181
Тип продукции
Concealed Basic set bath/shower mixers
Группа продукции
Hansgrohe
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (дюймы)
4.25
Ширина (дюймы)
5.88
Глубина (дюймы)
5.88
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--01850181
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (фунт)
1.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код Uniclass 2015
Pr_40_20
Описание Uniclass 2015
Sanitary fittings and accessories
Код CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Номер OmniClass
23-27 31 29 11
Наименование OmniClass
Manual Mixing Valves
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Загрузить
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Загрузить
hansgrohe
Xelu Q Vanity unit Natural Oak 1180/475 with 2 drawers for washbasin
Загрузить