Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM

    Croma 100 Classic Overhead shower 3jet 2.5 GPM
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04070000 Chrome - 04070620 Oil Rubbed Bronze - 04070820 Brushed Nickel - 04070830 Polished Nickel - 04070920 Rubbed Bronze - 04070930 Polished Brass Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • adjustment with shift on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate shampoo spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 9,5 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04070000
    • Тип продукцииOverhead showers
    • Группа продукцииCroma 100 Classic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3
    • Ширина (дюймы)5.25
    • Глубина (дюймы)5.25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011383
    • Название ETIMShower head
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures