Опубликуйте свои продукты
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475
    hansgrohe

    22473XXX Avalegra AquaUnit 780/475

    Avalegra AquaUnit 780/475
    Cпецификация
    • Surfaces: - 22473000 Chrome - 22473140 Brushed Bronze - 22473340 Brushed Black Chrome - 22473670 Matt Black - 22473990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wash basin, basin mixer • basin mixer consists of spout, escutcheon, shower spray • material: SolidSurface, metal • degree of gloss: matt • without overflow • installation type: built on and wall mounted • outer dimensions basin: 780x475x100 mm (WxDxH) • basin inner height: 80 mm • wall distance drain: 332 mm • ComfortZone: 220 • projection: 185 mm • spout height: 224 mm • with swivel spout • swivel range: 50° • spray type: laminar spray, Rain • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve • volume control and diverter for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • with shelf right • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • connection type: G ⅜ hose connections • suitable for: Xevolos and Xilesa vanity units • recommended operating pressure: 1,8 bar • operating pressure from: 1 bar
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка22473XXX
    • Тип продукцииAquaUnit
    • Группа продукцииAvalegra
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)412
    • Ширина (мм)780
    • Глубина (мм)475
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)21.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks