Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
hansgrohe

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM

Croma 100 Hand shower E 3jet 1.8 GPM
Cпецификация
  • Surfaces: - 04752000 Chrome - 04752820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • rinseable screen seal • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка04752000
  • Тип продукцииHand showers
  • Группа продукцииCroma 100
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-11-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2.69
  • Ширина (мм)4
  • Глубина (мм)9.25
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010161
  • Название ETIMHand shower
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures