Опубликуйте свои продукты
Croma 100 Shower set E 3jet 2.5 GPM with shower bar 24"
Croma 100 Shower set E 3jet 2.5 GPM with shower bar 24"
    hansgrohe

    Croma 100 Shower set E 3jet 2.5 GPM with shower bar 24"

    Croma 100 Shower set E 3jet 2.5 GPM with shower bar 65 cm
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04945820 Brushed Nickel - 04945000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, Massage spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04945USA
    • Тип продукцииWallbar sets
    • Группа продукцииCroma 100
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)24
    • Ширина (мм)4
    • Глубина (мм)2.63
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010109
    • Название ETIMSliding rod combination
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures