Опубликуйте свои продукты
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet

    Talis S Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 06462000 Chrome - 06462860 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • with telescopic function (330 - 500 mm) • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка06462000
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииTalis S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.88
    • Ширина (дюймы)2
    • Глубина (дюймы)10.63
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures