Опубликуйте свои продукты
Logis Universal Towel rack with towel holder
Logis Universal Towel rack with towel holder
    hansgrohe

    Logis Universal Towel rack with towel holder

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    Logis Universal Towel rack with towel holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 41720000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • length: 600 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка41720000
    • Тип продукцииTowel rack
    • Группа продукцииLogis Universal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)125
    • Ширина (мм)655
    • Глубина (мм)260
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010551
    • Название ETIMTowel holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Описание Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Наименование OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings