Опубликуйте свои продукты
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR

    Ecostat Bath thermostat 1001 CL for exposed installation Nordic-DZR
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13207000 Chrome Specification: • projection 156 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13207000
    • Тип продукцииBath thermostat
    • Группа продукцииEcostat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures