Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180

Уникальная ссылка: 13244180
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: hansgrohe
Группа продукции: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: basic set, shower holder, shower hose
· maintenance opening required
· suitable for 4-hole rim mounted bath mixer
· connection thread: G ½
· connection dimension: DN15
· ceramic valves hot/ cold 90°


Основной материал: Other
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.9

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Описание: Bath taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Activation maintenance opening required
Connection Size 0.5 in
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 8/23/2017 12:00:00 AM
Description Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
Features - maintenance opening required - suitable for 4-hole rim mounted bath mixer - connection thread: G 1/2 - connection dimension: DN15 - ceramic valves hot/ cold 90 degrees
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13244180
Model Reference 13244180
Name Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer 13244180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®