Опубликуйте свои продукты
Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    hansgrohe Bath spout
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13414000
    • Тип продукцииBath fillers
    • Группа продукцииhansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)68
    • Ширина (мм)68
    • Глубина (мм)159
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)701
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011421
    • Название ETIMOutlet for sanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures