Опубликуйте свои продукты
hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted
hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted

    hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13622183 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13622AUS
    • Тип продукцииConcealed Basic set washbasin mixer
    • Группа продукцииHansgrohe
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)64
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Доступно в регионах:

    Океания