Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/08054fd7-24e6-4fc6-b68e-373c3fc541e5
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Metris S Bath spout with diverter
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Metris S Bath spout with diverter
Metris S Bath spout with diverter
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 14414001 Chrome - 14414821 Brushed Nickel Specification: • projection 150 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
14414001
Тип продукции
Bath fillers
Группа продукции
Metris S
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2022-11-23
Номер версии
1
Высота (дюймы)
2.75
Ширина (дюймы)
2.75
Глубина (дюймы)
6.75
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14414001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (фунт)
1.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC011421
Название ETIM
Outlet for sanitary taps
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87
Описание Uniclass 2015
Taps and water supply outlet fittings
Код CSI MasterFormat 2014
01 52 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Facilities
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Загрузить
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Загрузить