Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hansgrohe/products/04ebf878-84d9-4df6-8cdb-e2e005aa9a24
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Доступно в Соединенные Штаты
hansgrohe
Отслеживать
Metris Single lever kitchen mixer 320 with pull-out spray
Metris Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Surfaces: - 14820001 Chrome - 14820801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
14820001
Тип продукции
Kitchen mixers
Группа продукции
Metris
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-01-15
Номер версии
1
Высота (мм)
431
Ширина (мм)
138
Глубина (мм)
279
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--14820001
Связанные
Связанные
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Масса нетто (кг)
3.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC
Клапан
Код ETIM
EC011431
Название ETIM
Kitchen mixing tap
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Описание Uniclass 2015
Sink taps
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Загрузить
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Загрузить
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Загрузить
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Загрузить
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Загрузить
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Загрузить