Опубликуйте свои продукты
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    hansgrohe

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set

    PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15081403
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииPuraVida
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)295
    • Ширина (мм)58
    • Глубина (мм)183
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Океания
    Австралия