Опубликуйте свои продукты
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 3 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15381007 Chrome - 15381147 Brushed Bronze - 15381347 Brushed Black Chrome - 15381677 Matt Black - 15381707 Matt White - 15381997 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, shoulder shower
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15381CHN
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииRainSelect
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай