Опубликуйте свои продукты
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 4 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15382000 Chrome - 15382140 Brushed Bronze - 15382340 Brushed Black Chrome - 15382670 Matt Black - 15382700 Matt White - 15382990 Polished Gold Optic Specification: • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 38 l/min • flow rate per outlet: 26 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 38 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Waterfall, Rain large
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15382700
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииRainSelect
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)598
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures