Опубликуйте свои продукты
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Cпецификация
    • Surfaces: - 15572000 Chrome - 15572140 Brushed Bronze - 15572340 Brushed Black Chrome - 15572670 Matt Black - 15572700 Matt White Specification: • 2 functions • volume control with EcoStop function • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • material button: metal • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка15572XXX
    • Тип продукцииShower thermostat
    • Группа продукцииShowerSelect Comfort E
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures