Опубликуйте свои продукты
Joleena Roll holder
Joleena Roll holder
    hansgrohe

    Joleena Roll holder

    Joleena Roll holder
    Cпецификация
    • Surfaces: - 04787000 Chrome - 04787670 Matt Black - 04787820 Brushed Nickel - 04787830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка04787670
    • Тип продукцииRoll holders
    • Группа продукцииJoleena
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.2
    • Ширина (дюймы)7.25
    • Глубина (дюймы)4
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings