Опубликуйте свои продукты
CubeStack Wash bowl 506/380
CubeStack Wash bowl 506/380
    hansgrohe

    CubeStack Wash bowl 506/380

    CubeStack Bowl 506/380
    Cпецификация
    • Surfaces: - 22414007 White Specification: • material: steel enamel • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • suitable for wall-mounted basin mixers or basin mixers with raised base • only in conjunction with basin mixers without pull rod • without waste set • type of installation: built-on • with mounting material • suitable for cabinet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка22414CHN
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииCubeStack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)148
    • Ширина (мм)506
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)9.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия
    Китай